Vannes à membrane

Les vannes à membrane sont les vannes les plus polyvalentes. Le grand avantage réside notamment dans le fait que seuls deux composants entrent en contact avec le fluide de service : la membrane d'arrêt et le corps de la vanne. Grâce à la séparation hermétique entre l'actionneur et le corps de la vanne, ils conviennent parfaitement aux applications avec des exigences d'hygiène particulières.
Trois vannes à membrane GEMÜ différentes destinées à des applications industrielles.

Caractéristiques principales

  • Utilisation universelle : convient aux fluides allant des plus purs aux plus encrassés et abrasifs.
  • Sens d'écoulement indifférent : facilite l'installation dans la canalisation.
  • Séparation hermétique entre le fluide et l'entraînement : permet une très bonne nettoyabilité de tous les composants en contact avec le fluide.
  • Fluides de service typiques: Fluides neutres et agressifs, fluides propres et encrassés, abrasifs, Liquides et gaz, Boues, poudres et poussières
43 Résultats
  • Vanne à membrane à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées pour les processus stériles dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique.
  • Vanne à membrane électrique en acier inoxydable avec raccordement stérile – idéale pour les applications pharmaceutiques, alimentaires et biotechnologiques.
  • Vanne à membrane électro-pneumatique avec indicateur de position et raccords à vis – idéale pour l'automatisation des processus, le traitement de l'eau et la technologie des procédés chimiques.
  • Vanne à membrane à commande électrique avec raccord à bride et volant – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et l'automatisation des processus.
  • Vanne à membrane électrique en acier inoxydable avec embouts soudés et commande intégrée – idéale pour l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et alimentaire.
  • Vanne à membrane à commande électrique avec corps en plastique et raccords filetés – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique, pharmaceutique et des semi-conducteurs.
  • Vanne à membrane à commande électrique avec boîtier en plastique et raccords vissés – idéale pour le traitement de l'eau, l'industrie chimique et l'industrie des semi-conducteurs.
  • Vanne à membrane à commande pneumatique avec raccord à bride et boîtier d'entraînement en plastique – idéale pour l'industrie chimique, le traitement de l'eau et la technologie des procédés.